orion+ Wkładka metal czworokątna 6mm FL82Z

EAN
3250612621149
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
41,00zł
/ szt. *

wkładka czworokątna, 6 x 6 mm

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Wyso­kość produktu
    30 mm
  • Szero­kość produktu
    20 mm
Materiał
  • Kolor
    wygląd: cynk
  • Materiał
    stal
Wypo­sażenie
  • haspa­dlock
    Nie
  • with­toggle
    Tak
Norma
  • Dopusz­czenia / atesty
    CE
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie