The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Obudowy uniwer­salne
    • Obudowy z blachy stalowej Orion+
    • Obudowy i akcesoria
    • FL99Z
    EAN
    3250610673607
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • orion+
    • Obudowy i akcesoria
    • Zobacz więcej

    orion+ Klucz plastikowy uniwersalny 3-końcówkowy RAL7046 FL99Z

    Cena
    23,80  zł
    / szt. *
    23,80  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    orion+ Klucz plastikowy uniwersalny 3-końcówkowy RAL7046

    FL99Z

    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FL99Z
    PDF
    RoHS report FL99Z
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie FL99Z | Hager Polska

      Zdjęcie produktu FL99Z

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa FL99Z | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa FL99Z

      orion+ Klucz plastikowy uniwersalny 3-końcówkowy RAL7046

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-01 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-01 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-02 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-02 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      FL429A - orion+ system C Płyta montażowa izolacyjna, 545x735mm
      FL429A
      orion+ system C Płyta montażowa izolacyjna, 545x735mm
      Cena
      692,50  zł
      / szt. *
      692,50  zł
      / szt. *
    • 2
      FL410A - orion+ system C Płyta montażowa metalowa, 343x580mm
      FL410A
      orion+ system C Płyta montażowa metalowa, 343x580mm
      Cena
      213,40  zł
      / szt. *
      213,40  zł
      / szt. *
    • 3
      FL409A - orion+ system C Płyta montażowa metalowa, 480x480mm
      FL409A
      orion+ system C Płyta montażowa metalowa, 480x480mm
      Cena
      213,40  zł
      / szt. *
      213,40  zł
      / szt. *
    • 4
      FL405A - orion+ system C Płyta montażowa metalowa, 243x380mm
      FL405A
      orion+ system C Płyta montażowa metalowa, 243x380mm
      Cena
      125,40  zł
      / szt. *
      125,40  zł
      / szt. *
    • 5
      FL423A - orion+ system C Płyta montażowa izolacyjna, 245x285mm
      FL423A
      orion+ system C Płyta montażowa izolacyjna, 245x285mm
      Cena
      194,30  zł
      / szt. *
      194,30  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32