orion+ Zamek metal wkładka dwupiórkowa z kluczem 3mm FL95Z

EAN
3250612621125
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
34,00zł
/ szt. *

wkładka dwupiórkowa, 3 mm

Specyfikacja techniczna

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Rodzaj zamka
    podwójne zamknięcie 3mm
Materiał
  • Kolor
    Metalowy
Wypo­sażenie
  • haspa­dlock
    Nie
  • with­toggle
    Tak
Norma
  • Dopusz­czenia / atesty
    CE
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie