Akcesoria Wentylator IP54 32W 230VAC przepustowość 240m3/h FL214Z
EAN
3250619272146
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
1549,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
Kod RAL7035
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP54
Wymiary
-
Wysokość250 mm
-
Szerokość250 mm
-
Głębokość121 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-30
PDF209,26 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-30
PDF140,98 kB
Więcej materiałów