orion+ Maskownica RAL7035 4M (zestaw = 6 szt.) FL871Z
EAN
3250612621217
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
44,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość260 mm
-
Szerokość470 mm
-
Głębokość90 mm
Materiały
-
KolorJasnoszary
-
Kod RAL7035
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej