Akcesoria Grzejnik rezystancyjny 45W 230VAC/VCC FL254Z
EAN
3250619272542
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
536,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość105 mm
-
Szerokość61 mm
-
Głębokość56 mm
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP44
Moc
-
Znamionowy układ zasilania45 W
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej