orion+ Komplet śrub plombowalnych 40szt. FL872Z
EAN
3250612621224
Liczba w opakowaniu
1 Komplet
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
199,00zł
/ Komplet
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość35 mm
-
Szerokość13 mm
-
Głębokość13 mm
Materiały
-
KolorJasnoszary
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
ObróbkaOcynkowany metodą Sendzimira
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej