![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
Akcesoria Wentylator IP54 10W 230VAC przepustowość 30m3/h FL208Z
EAN
3250612510030
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
514,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
Kod RAL7035
Wymiary
-
Wysokość150 mm
-
Szerokość105 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej