The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice do 1600 A
    • orion+
    • FL218Z
    EAN
    3250612510047
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • orion+

    Akcesoria Kratka wentylacyjna IP54 105x105 mm FL218Z

    Cena
    171,60  zł
    / szt. *
    171,60  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Akcesoria Kratka wentylacyjna IP54 105x105 mm

    FL218Z

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Szero­kość
      105 mm
    Materiały
    • Materiał
      Akrylonitryl-bu­tadie­n-styren (ABS), Poli­węglan (PC)
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie śrubowe

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FL218Z
    PDF
    RoHS report FL218Z
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie FL218Z | Hager Polska

      Zdjęcie produktu FL218Z

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa FL218Z | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa FL218Z

      Akcesoria Kratka wentylacyjna IP54 105x105 mm

      PDF
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      FL414A - orion+ system C Płyta montażowa metalowa, 443x780mm
      FL414A
      orion+ system C Płyta montażowa metalowa, 443x780mm
      Cena
      344,20  zł
      / szt. *
      344,20  zł
      / szt. *
    • 2
      FL121A - orion+ Obudowa stalowa 800x500x200mm, IP65, drzwi stalowe pełne
      FL121A
      orion+ Obudowa stalowa 800x500x200mm, IP65, drzwi stalowe pełne
      Cena
      1 776,00  zł
      / szt. *
      1 776,00  zł
      / szt. *
    • 3
      FL171A - orion+ Obudowa stalowa 800x500x200mm, IP65, drzwi transparentne
      FL171A
      orion+ Obudowa stalowa 800x500x200mm, IP65, drzwi transparentne
      Cena
      2 559,00  zł
      / szt. *
      2 559,00  zł
      / szt. *
    • 4
      FL75Z - FK Zamek wkładka dwupiórkowa 3mm do uchwytu dźwigniowego
      FL75Z
      FK Zamek wkładka dwupiórkowa 3mm do uchwytu dźwigniowego
      Cena
      122,00  zł
      / szt. *
      122,00  zł
      / szt. *
    • 5
      FL461A - orion+ system C Profil pionowy nośny 350mm dla obudów metalowych
      FL461A
      orion+ system C Profil pionowy nośny 350mm dla obudów metalowych
      Cena
      320,20  zł
      / szt. *
      320,20  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32