Akcesoria Wentylator IP54 67W 230VAC przepustowość 520m3/h FL216Z

EAN
3250619272160
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
2324,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    161 mm
  • Wyso­kość produktu
    325 mm
  • Szero­kość produktu
    325 mm
Materiał
  • Kolor
    RAL 7035
  • Kolor
    jasnoszary
  • Kolor RAL
    RAL 7035
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP54
  • Klasa ochron­ności
    klasa ochron­ności I
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie