Akcesoria Kratka wentylacyjna IP54 150x150mm FL220Z
EAN
3250619272207
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
144,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Płyta wentylacyjna 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość150 mm
-
Szerokość150 mm
-
Głębokość28 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-30
PDF209,26 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-30
PDF140,98 kB
Więcej materiałów