![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
Akcesoria Termostat do wentylatorów NO 10A 230VAC FL259Z
EAN
3250619272597
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
296,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość68 mm
-
Szerokość29 mm
-
Głębokość45 mm
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP20
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej