- A.1 - Lichtregeling
- A.1 - Jaloeziebesturing
- A.1 - Dimmers
- A.1 - koppelbare producten
- A.8 - Jaloeziebesturing
- A.8 - Dimmers
- A.8 - Lichtregeling
- A.8 - koppelbare producten
- C.1 - Jaloeziebesturing
- C.1 - Dimmers
- C.1 - Lichtregeling
- C.1 - koppelbare producten
- C.8 - Jaloeziebesturing
- C.8 - Dimmers
- C.8 - Lichtregeling
- C.8 - koppelbare producten
- Toon meer
Afdekking drukknop, 1-voudig, pijl, A.x/C.x,A.x/C.x nachtzwart glz WAN7050BG
Brutoprijs
€ 12,35
/ Stuk
*
Binnenkort verkrijgbaar
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 175 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Uitvoering
-
BedieningselementEnkele wip
Bediening en signalering
-
Aantal toetsen1
-
Met indicatorNee
Materiaal
-
KleurNachtzwart
-
RAL-code9005
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte55 mm
-
Breedte55 mm
-
Diepte8 mm
Capaciteit
-
Aantal modulen0
Aansluiting
-
Type connector/stekerZonder
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeInklikbare montage
Samenstelling
-
Controlevenster/licht uitgangJa
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK04
Identificatie
-
SamenstellingCentraalplaat
-
Gerelateerde SysteemA.1, A.8, C.1, C.8
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WAN7050BG
-
STEP-bestanden
STEP-bestanden International 2025-06-24
STP3,34 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-21
PDF253,88 kB
Meer documentatie