The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • Verdelers tot 125 A
    • Vega opbouwverdelers IP40, klasse II
    • VZ016VB
    EAN-nummer
    3250611025801
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    N80
    • Vega opbouwverdelers IP40, klasse II

    Buisklem wand Vega - 13-voudig, Ø16/19 mm, 5 stuks VZ016VB

    Brutoprijs
    € 32,80
    / Stuk *
    € 32,80
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Buisklem wand Vega - 13-voudig, Ø16/19 mm, 5 stuks

    VZ016VB

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Materiaal
    • RAL-­code
      9005
    • Kleur
      Zwart

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VZ016VB
    PDF
    RoHS report VZ016VB
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding VZ016VB | Hager Nederland

      Afbeelding VZ016VB

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad VZ016VB | Hager Nederland

      Hager Productdatablad VZ016VB

      13-voudige buisklem wand voor D=16 & D=19mm buizen, 5 stuks, Vega

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-09-13 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2023-09-13

      PDF
      321,32 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      VZ418T - Deur transparant, Vega, voor 4x18 modulen verdeler met scharnieren
      VZ418T
      Deur transparant, Vega, voor 4x18 modulen verdeler met scharnieren
      Brutoprijs
      € 78,00
      / Stuk *
      € 78,00
      / Stuk *
    • 2
      VZ011VB - Coderingstrook + houder 18 modulen breed, 4 stuks, voor Vega verdeler
      VZ011VB
      Coderingstrook + houder 18 modulen breed, 4 stuks, voor Vega verdeler
      Brutoprijs
      € 10,20
      / Stuk *
      € 10,20
      / Stuk *
    • 3
      VZ218T - Deur transparant, Vega, voor 2x18 modulen verdeler met scharnieren
      VZ218T
      Deur transparant, Vega, voor 2x18 modulen verdeler met scharnieren
      Brutoprijs
      € 50,10
      / Stuk *
      € 50,10
      / Stuk *
    • 4
      VZ118T - Deur transparant, Vega, voor 1x18 modulen verdeler met scharnieren
      VZ118T
      Deur transparant, Vega, voor 1x18 modulen verdeler met scharnieren
      Brutoprijs
      € 37,40
      / Stuk *
      € 37,40
      / Stuk *
    • 5
      GMKRJ45 - Data-aansluiting Keystone 1x RJ45 8/8 Cat.6a
      GMKRJ45
      Data-aansluiting Keystone 1x RJ45 8/8 Cat.6a
      Brutoprijs
      € 18,60
      / Stuk *
      € 18,60
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group