The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Distri­bu­tiesystemen
  • Verdelers tot 125 A
  • Vega opbouwverdelers IP40, klasse II
  • VZ007VB
  • Vega opbouwverdelers IP40, klasse II

Buisinzetstuk voor 13 buizen, flex of normaal, D=16 & D=19 NL, Vega VZ007VB

EAN-nummer
3250611025634
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
N80
Brutoprijs
€ 17,10
/ Stuk *
€ 17,10
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Buisinzetstuk voor 13 buizen, flex of normaal, D=16 & D=19 NL, Vega

VZ007VB

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Bijpassende producten

  • Bijpassende producten 8 producten beschikbaar

Bijpassende producten

  • VB118C

    Opbouwverdeler Vega IP40, 400x325x145mm, 1x18 modulen, deur wit

    € 156,00  / Stuk*
  • VB118P

    Opbouwverdeler Vega IP40, 400x325x145mm, 1x18 modulen, deur transparant

    € 156,00  / Stuk*
  • VB218C

    Opbouwverdeler Vega IP40, 400x475x145mm, 2x18 modulen, deur wit

    € 203,00  / Stuk*
  • VB218P

    Opbouwverdeler Vega IP40, 400x475x145mm, 2x18 modulen, deur transparant

    € 203,00  / Stuk*
  • VB318C

    Opbouwverdeler Vega IP40, 400x625x145mm, 3x18 modulen, deur wit

    € 250,00  / Stuk*
  • VB318P

    Opbouwverdeler Vega IP40, 400x625x145mm, 3x18 modulen, deur transparant

    € 250,00  / Stuk*
  • VB418C

    Opbouwverdeler Vega IP40, 400x775x145mm, 4x18 modulen, deur wit

    € 301,00  / Stuk*
  • VB418P

    Opbouwverdeler Vega IP40, 400x775x145mm, 4x18 modulen, deur transparant

    € 301,00  / Stuk*

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    39 mm
  • Breedte
    75 mm
Materiaal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-11-18
PDF
1,48 MB
Hager REACH declaration VZ007VB
PDF
Hager RoHS report VZ007VB
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding VZ007VB | Hager Nederland

    Afbeelding VZ007VB

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad VZ007VB | Hager Nederland

    Hager Productdatablad VZ007VB

    Buisinzetstuk voor 13 buizen, flex of normaal, D=16 & D=19 NL, Vega

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-09-13 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring International 2023-09-13

    PDF
    321,32 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    VZ318P - Deur wit, Vega, voor 3x18 modulen verdeler met scharnieren
    VZ318P
    Deur wit, Vega, voor 3x18 modulen verdeler met scharnieren
    Brutoprijs
    € 60,90
    / Stuk *
    € 60,90
    / Stuk *
  • 2
    VZ418P - Deur wit, Vega, voor 4x18 modulen verdeler met scharnieren
    VZ418P
    Deur wit, Vega, voor 4x18 modulen verdeler met scharnieren
    Brutoprijs
    € 74,80
    / Stuk *
    € 74,80
    / Stuk *
  • 3
    VZ218P - Deur wit, Vega, voor 2x18 modulen verdeler met scharnieren
    VZ218P
    Deur wit, Vega, voor 2x18 modulen verdeler met scharnieren
    Brutoprijs
    € 48,00
    / Stuk *
    € 48,00
    / Stuk *
  • 4
    1829 - Modulaire jack 6-polig, zwart
    1829
    Modulaire jack 6-polig, zwart
    Brutoprijs
    € 11,95
    / Stuk *
    € 11,95
    / Stuk *
  • 5
    VZ218T - Deur transparant, Vega, voor 2x18 modulen verdeler met scharnieren
    VZ218T
    Deur transparant, Vega, voor 2x18 modulen verdeler met scharnieren
    Brutoprijs
    € 48,00
    / Stuk *
    € 48,00
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group