VU48LN

Inbouwverdeler volta IP30, 755 x 348mm, 4 x 12 modulen, deur wit
Bestelnummer
VU48LN
EAN-nummer
3250616615151
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
M32
Brutoprijs
211,00 € / stuk *

Technische eigenschappen

  • Design
    • Montagevoorschriften
      • inbouw
  • Functies
    • Met kabelgeleiders
      • Ja
  • Uitvoering
    • Aantal modulen
      • 48
  • Compatibiliteit
    • Compatibel met montage DIN-rail
      • Ja
  • Belangrijkste elektrische eigenschappen
    • Nominale spanning
      • 400 V
  • Stroom
    • Nominale stroom Inom
      • 63 A
  • Afmetingen
    • Inbouwdiepte
      • 90 mm
    • Diepte geïnstalleerd product
      • 94.5 mm
    • Interne diepte
      • 91.5 mm
    • Hoogte geïnstalleerd product
      • 755.5 mm
    • Lengte in mm
      • 755.5 mm
    • Breedte geïnstalleerd product
      • 348 mm
    • Breedte in deeleenheden
      • 12
    • Materiaaldikte behuizing
      • 2.5 mm
    • Inbouwdiepte
      • 740 mm
    • Inbouwbreedte
      • 335 mm
  • Deksel, Deur
    • Hendeltype
      • klapgreep
    • Beschermingsgraad (IP) met deur
      • 30
    • Aantal deursloten
      • 0
    • Type deksel
      • Withnotch
    • Deurvergrendeling
      • without
    • Deurvleugel
      • single
    • Type deksel
      • door
  • Materiaal
    • Kopergewicht van het product
      • 0.121 kg
    • Kleur
      • helderwit
    • Kleur
      • wit
    • RAL kleur
      • RAL 9010 - Zuiver Wit
    • Bestandsdeel
      • kunststof
    • Oppervlaktebehandeling
      • verzinkt
  • Samenstelling
    • Aantal eenheden
      • 12
    • Aantal verdelerrijen
      • 4
    • Aantal velden
      • 1
    • Aantal DIN-rails
      • 4
    • Uitbreiding mogelijk
      • Ja
    • Aantal openingen voor flensplaten
      • 0
    • Uitbreiding mogelijk
      • Ja
  • Normen
    • GWT gloeidraad test
      • 650 °C
    • Europese richtlijn WEEE
      • van toepassing
    • Beschermingsklasse IEC-61140
      • II
  • Veiligheid
    • Mechanische bescherming slagvastheid IK
      • IK07
    • Beschermingsgraad (IP)
      • IP30
    • Beschermingsklasse
      • beschermingsklasse II
    • Gloeidraad test
      • 1996
    • Halogeenvrij
      • Ja
    • Slagvastheid
      • IK05
  • Gebruiksvoorwaarden
    • Bedrijfstemperatuur
      • -40…40 °C

Downloads

Afbeelding

Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

  • Afbeelding voor VU48LN

  • Normen en milieu

  • Product environmental profile for VU48LN

    PDF
    438 KB
  • Gebruikshandleidingen

  • Instruction manuals for VU48LN

    PDF
    4 MB
  • Montagehandleiding voor VU48LN

    PDF
    4 MB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.