The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • Verdelers tot 63 A
    • Volta opbouw- en inbouwverdelers incl. toebe­horen
    • VZ699
    EAN-nummer
    3250616666993
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    N32
    • Volta opbouw- en inbouwverdelers incl. toebe­horen

    Kabelklem Volta, set van 6 klemmen VZ699

    Brutoprijs
    € 5,10
    / Stuk *
    € 5,10
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Kabelklem Volta, set van 6 klemmen

    VZ699

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Compa­ti­bi­li­teit
    • Geschikt voor behui­zings­type
      Inbouw­mon­tage, Holle wand
    Afme­tingen
    • Hoogte
      48 mm
    • Breedte
      20 mm
    • Diepte
      29 mm
    Materiaal
    • Materiaal
      Kunst­stof
    • RAL-­code
      9005

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ699
    PDF
    RoHS report VZ699
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding VZ699 | Hager Nederland

      Afbeelding VZ699

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad VZ699 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad VZ699

      Kabelklem Volta, set van 6 klemmen

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-08-07 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-11-08 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      VZ407 - Tekeninghouder Volta
      VZ407
      Tekeninghouder Volta
      Brutoprijs
      € 12,00
      / Stuk *
      € 12,00
      / Stuk *
    • 2
      VA24T - Deur plaatstaal voor VA24CN
      VA24T
      Deur plaatstaal voor VA24CN
      Brutoprijs
      € 47,60
      / Stuk *
      € 47,60
      / Stuk *
    • 3
      VU24LN - Inbouwverdeler Volta - IP30, 505x348 mm, 2x12 modules, deur wit
      VU24LN
      Inbouwverdeler volta IP30, 505 x 348mm, 2 x 12 modulen, deur wit
      Brutoprijs
      € 217,00
      / Stuk *
      € 217,00
      / Stuk *
    • 4
      ZZ35S - Afdekstrook vergrendelbaar 12 modulen, wit (RAL9010)
      ZZ35S
      Afdekstrook vergrendelbaar 12 modulen, wit (RAL9010)
      Brutoprijs
      € 9,40
      / Stuk *
      € 9,40
      / Stuk *
    • 5
      VZ800N - Reservescharnier Volta
      VZ800N
      Reservescharnier Volta
      Brutoprijs
      € 1,50
      / Stuk *
      € 1,50
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group