The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • VS112PF
    EAN-nummer
    3250616594869
    Verpakking
    1 Stuk

    Verdeler IP40 12 mod. opbouw deur wit VS112PF

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Verdeler IP40 12 mod. opbouw deur wit

    VS112PF

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Insteek­klem 12 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Insteek­klem
    • KN26N

      Aansluitklem nul, quickconnect, 26 posities

      € 16,00  / Stuk*
    • KN26E

      Aansluitklem aarde, quickconnect, 26 posities

      € 16,00  / Stuk*
    • KN22N

      Aansluitklem nul, quickconnect, 22 posities

      € 13,40  / Stuk*
    • KN22E

      Aansluitklem aarde, quickconnect, 22 posities

      € 13,40  / Stuk*
    • KN18N

      Aansluitklem nul, quickconnect, 18 posities

      € 9,30  / Stuk*
    • KN18E

      Aansluitklem aarde, quickconnect, 18 posities

      € 9,30  / Stuk*
    • KN14N

      Aansluitklem nul, quickconnect, 14 posities

      € 8,35  / Stuk*
    • KN14E

      Aansluitklem aarde, quickconnect, 14 posities

      € 8,35  / Stuk*
    • KN10N

      Aansluitklem nul, quickconnect, 10 posities

      € 7,85  / Stuk*
    • KN10E

      Aansluitklem aarde, quickconnect, 10 posities

      € 7,85  / Stuk*
    • KN06N

      Aansluitklem nul, quickconnect, 6 posities

      € 6,55  / Stuk*
    • KN06E

      Aansluitklem aarde, quickconnect, 6 posities

      € 6,55  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      400 - 400 V
    Installatie, montage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Nee
    • Gemon­teerd op
      Opper­vlak­te­mon­tage
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      63 A
    Samen­stel­ling
    • Aantal DIN-rails
      1
    • Aantal verde­ler­rijen
      1
    • Aantal velden in de breedte
      1
    • Met slot
      Nee
    • Heeft N -klem­men­blok
      Nee
    • Heeft aarde-­klem­men­blok
      Ja
    • Materiaal monta­ge­plaat
      Nee
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      12
    Func­ties
    • Heeft bevei­li­ging hoofdschakelaar
      Nee
    • Met buis­in­voeren
      Ja
    Leve­rings­om­vang
    • Aantal aard­lekschakelaars
      0
    Afme­tingen
    • Hoogte
      252 mm
    • Breedte
      282 mm
    • Diepte
      99 mm
    • Aantal breed­te-een­heden
      12
    Deksel, deur
    • Aantal kast­deuren
      1
    • Aantal sloten
      0
    • Deur/­deksel is trans­pa­rant
      Nee
    • Type kast­deur
      Enkele deur
    Materiaal
    • Materiaal
      Kunst­stof
    • RAL-­code
      9010
    • Kleur
      Helderwit
    • UV-be­stendig
      Nee
    Veilig­heid
    • Bescher­mings­klasse
      Bescher­mings­klasse II (dubbel geïso­leerd)
    • Slag­vast­heid IK
      IK07
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP40
    • Type slot
      Klik op slot, Zonder slot
    • Gloei­draad test
      650 °C
    • Bescher­mings­klasse met deur
      IP40

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    REACH declaration VS112PF
    PDF
    RoHS report VS112PF
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding VS112PF | Hager Nederland

      Afbeelding VS112PF

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad VS112PF | Hager Nederland

      Hager Productdatablad VS112PF

      Verdeler IP40 12 mod. opbouw deur wit

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2020-01-01 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding International 2020-01-01

      PDF
      3,12 MB
    • BIM Revit objecten

      Afbeelding Range : Golf. Switchboard IP40 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Nederland

      Range : Golf. Switchboard IP40 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-04

      RFA
      1,25 MB
      Afbeelding Range : Golf. Switchboard IP40 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Nederland

      Range : Golf. Switchboard IP40 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-04

      RFA
      1,23 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-06-25 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-06-25

      PDF
      487,74 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group