The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • VF312PF
    EAN-nummer
    3250616465411
    Verpakking
    1 Stuk

    Verdeler IP40 36 mod. inbouw deur wit VF312PF

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Verdeler IP40 36 mod. inbouw deur wit

    VF312PF

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Insteek­klem 12 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Insteek­klem
    • KN26N

      Aansluitklem nul, quickconnect, 26 posities

      € 16,00  / Stuk*
    • KN26E

      Aansluitklem aarde, quickconnect, 26 posities

      € 16,00  / Stuk*
    • KN22N

      Aansluitklem nul, quickconnect, 22 posities

      € 13,40  / Stuk*
    • KN22E

      Aansluitklem aarde, quickconnect, 22 posities

      € 13,40  / Stuk*
    • KN18N

      Aansluitklem nul, quickconnect, 18 posities

      € 9,30  / Stuk*
    • KN18E

      Aansluitklem aarde, quickconnect, 18 posities

      € 9,30  / Stuk*
    • KN14N

      Aansluitklem nul, quickconnect, 14 posities

      € 8,35  / Stuk*
    • KN14E

      Aansluitklem aarde, quickconnect, 14 posities

      € 8,35  / Stuk*
    • KN10N

      Aansluitklem nul, quickconnect, 10 posities

      € 7,85  / Stuk*
    • KN10E

      Aansluitklem aarde, quickconnect, 10 posities

      € 7,85  / Stuk*
    • KN06N

      Aansluitklem nul, quickconnect, 6 posities

      € 6,55  / Stuk*
    • KN06E

      Aansluitklem aarde, quickconnect, 6 posities

      € 6,55  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      400 - 400 V
    Installatie, montage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Nee
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      63 A
    Samen­stel­ling
    • Aantal DIN-rails
      3
    • Aantal verde­ler­rijen
      3
    • Aantal velden in de breedte
      1
    • Met slot
      Nee
    • Heeft N -klem­men­blok
      Nee
    • Heeft aarde-­klem­men­blok
      Ja
    • Materiaal monta­ge­plaat
      Nee
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      36
    Func­ties
    • Heeft bevei­li­ging hoofdschakelaar
      Nee
    • Met buis­in­voeren
      Ja
    Leve­rings­om­vang
    • Aantal aard­lekschakelaars
      0
    Afme­tingen
    • Hoogte
      543 mm
    • Breedte
      352 mm
    • Diepte
      97,50 mm
    • Inbouw­hoogte
      507 mm
    • Inbouw­breedte
      318 mm
    • Inbouw­diepte
      72 mm
    • Aantal breed­te-een­heden
      12
    Deksel, deur
    • Aantal kast­deuren
      1
    • Aantal sloten
      0
    • Deur/­deksel is trans­pa­rant
      Nee
    • Type kast­deur
      Enkele deur
    Materiaal
    • Materiaal
      Kunst­stof
    • RAL-­code
      9010
    • Kleur
      Helderwit
    • UV-be­stendig
      Nee
    Veilig­heid
    • Bescher­mings­klasse
      Bescher­mings­klasse II (dubbel geïso­leerd)
    • Slag­vast­heid IK
      IK07
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP40
    • Type slot
      Klik op slot, Zonder slot
    • Gloei­draad test
      650 °C
    • Bescher­mings­klasse met deur
      IP40

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VF312PF
    PDF
    RoHS report VF312PF
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding VF312PF | Hager Nederland

      Afbeelding VF312PF

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad VF312PF | Hager Nederland

      Hager Productdatablad VF312PF

      Verdeler IP40 36 mod. inbouw deur wit

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2015-07-13 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding International 2015-07-13

      PDF
      4,16 MB
    • BIM Revit objecten

      Afbeelding Range : Golf. Switchboard IP40 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Nederland

      Range : Golf. Switchboard IP40 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-04

      RFA
      1,25 MB
      Afbeelding Range : Golf. Switchboard IP40 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Nederland

      Range : Golf. Switchboard IP40 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-04

      RFA
      1,23 MB
    • Hardwarebeschrijving

      Afbeelding Hardwarebeschrijving International 2022-01-05 | Hager Nederland

      Hardwarebeschrijving International 2022-01-05

      PDF
      748,02 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-06-25 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-06-25

      PDF
      487,74 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group