Verdeler IP40 12 mod. inbouw deur wit • VF112PF | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

        Aanbevolen zoekopdrachten

        Geen resultaten ""

          Gerelateerde inhoud
          0
          Alles bekijken

          Geen resultaten ""

            Downloads
            0
            Bekijk alles

            Geen resultaten ""

            • https://hager.com/nl/zoeken
            Menu
            • Productcatalogus
            • Projectoplossingen
              Refe­ren­ties waar we trots op zijn
              Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
              Bekijk referenties
              • Projectoplossingen
              • Project­or­ga­ni­satie
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Ener­gie­dis­tri­bu­tie­
                • Verdeel­sys­teem Univers N HS
                • Verdeel­sys­teem Unimes
                • Vermo­gens­au­to­maten
                • Rail­ko­ker­
                • Alles bekijken
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Gebouw­au­to­ma­ti­se­ring
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Kabel­ma­na­ge­ment
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Schakelmateriaal
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Refe­ren­tie­s
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Alles bekijken
            • Kennis en inspiratie
              Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
              Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
              Naar productnieuws
              • Kennis en inspiratie
              • Laadinfrastructuur en energiemanagement
                • Witty Start
                • Witty Solar en Flow
                • Witty Share
                • Witty Park
                • Alles bekijken
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Kennis­ar­ti­kelen
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Producten uitge­licht
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Trai­ningen
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Onze events
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Alles bekijken
            • Support
              Download centrum
              Ontdek alle product documentatie en brochures.
              Ga naar download centrum
              • Support
              • Contact­for­mu­lier
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Servi­ce­mel­ding
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • FAQ
                • Alge­meen
                • Ener­gie­ver­de­ling
                • FAQ Hager Ready
                • Huis en gebouwautomatisering
                • Kabel­ma­na­ge­ment
                • Schakelmateriaal
                • Software
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Downloads
                • Brochures laadin­fra­struc­tuur
                • Brochures utiliteit
                • Brochures woningbouw
                • Certi­fi­caten en vekla­ringen
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Apps en tools
                • Magneet­scha­ke­laar­tool
                • Apps
                • Hagercad software
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • How-to video's
                • Auto­ma­ti­se­ring en veilig­heid
                • Ener­gie­ver­de­ling
                • Hoofd­com­po­nenten
                • Kabel­ma­na­ge­ment
                • Modu­laire componenten
                • Schakelmateriaal
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Partners
                • Domo­ti­ca­part­ners
                • Groot­han­de­laren
                • Instal­la­tie­part­ners
                • Paneel­bouw­part­ners
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Alles bekijken
            • Over ons
              Kom werken bij Hager!
              Kom werken bij Hager!
              Naar vacatures
              • Over ons
              • Duur­zaam­heid
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Leve­rings­si­tu­atie
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Wie we zijn
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Werken bij hager
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Alles bekijken
            • Bekijk alle categorieën
            Account
            • Catalogus
            • VF112PF
            VF112PF - Verdeler IP40 12 mod. inbouw deur wit
            VF112PF - Verdeler IP40 12 mod. inbouw deur wit
            VF112PF - Verdeler IP40 12 mod. inbouw deur wit

            Verdeler IP40 12 mod. inbouw deur wit

            VF112PF

            VF112PF - Verdeler IP40 12 mod. inbouw deur wit
            VF112PF - Verdeler IP40 12 mod. inbouw deur wit
            VF112PF - Verdeler IP40 12 mod. inbouw deur wit

            Verdeler IP40 12 mod. inbouw deur wit VF112PF

            EAN-nummer
            3250616465398
            Verpakking
            1 Stuk

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Log in om een productlijst aan te maken

            U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

            Account aanmaken Aanmelden
            • Bijpassende producten
            • Technische eigenschappen
            • Milieudocumenten
            • Downloads
            Download technische eigenschappen

            Maak jouw systeem compleet

            Optionele accessoires

            • Insteek­klem 12 producten beschikbaar
            • Blind­plaat/­co­de­rings­strook/in­bouw­raam 1 producten beschikbaar
            • Toebe­horen alge­meen 1 producten beschikbaar

            Maak jouw systeem compleet

            • Insteek­klem
            • Blind­plaat/­co­de­rings­strook/in­bouw­raam
            • Toebe­horen alge­meen
            • KN06E

              Aansluitklem aarde, quickconnect, 6 posities

              € 6,15  / Stuk*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • KN06N

              Aansluitklem nul, quickconnect, 6 posities

              € 6,15  / Stuk*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • KN10E

              Aansluitklem aarde, quickconnect, 10 posities

              € 7,35  / Stuk*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • KN10N

              Aansluitklem nul, quickconnect, 10 posities

              € 7,35  / Stuk*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • KN14E

              Aansluitklem aarde, quickconnect, 14 posities

              € 7,85  / Stuk*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • KN14N

              Aansluitklem nul, quickconnect, 14 posities

              € 7,85  / Stuk*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • KN18E

              Aansluitklem aarde, quickconnect, 18 posities

              € 8,75  / Stuk*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • KN18N

              Aansluitklem nul, quickconnect, 18 posities

              € 8,75  / Stuk*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • KN22E

              Aansluitklem aarde, quickconnect, 22 posities

              € 12,60  / Stuk*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • KN22N

              Aansluitklem nul, quickconnect, 22 posities

              € 12,60  / Stuk*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • KN26E

              Aansluitklem aarde, quickconnect, 26 posities

              € 15,00  / Stuk*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • KN26N

              Aansluitklem nul, quickconnect, 26 posities

              € 15,00  / Stuk*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • VZ123CE

              Typeplaatje IEC / EN 61439-3, 10 stuks

              € 16,90  / Stuk*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • VZ699N

              Kabelgeleidingsbeugels Vega 10 stuks

              € 7,50  / Stuk*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst

            Technische eigenschappen

            Span­ning
            • Nomi­nale span­ning
              400 - 400 V
            Installatie, montage
            • Geschikt voor buiten­ge­bruik
              Nee
            • Gemon­teerd op
              Inbouw­mon­tage
            Stroom / tempe­ra­tuur
            • Nomi­nale stroom
              63 A
            Samen­stel­ling
            • Aantal DIN-rails
              1
            • Aantal verde­ler­rijen
              1
            • Aantal velden in de breedte
              1
            • Met slot
              Nee
            • Heeft N -klem­men­blok
              Nee
            • Heeft aarde-­klem­men­blok
              Ja
            • Materiaal monta­ge­plaat
              Nee
            Capa­ci­teit
            • Aantal modulen
              12
            Func­ties
            • Heeft bevei­li­ging hoofdschakelaar
              Nee
            • Met buis­in­voeren
              Ja
            Leve­rings­om­vang
            • Aantal aard­lekschakelaars
              0
            Afme­tingen
            • Hoogte
              293 mm
            • Breedte
              352 mm
            • Diepte
              97,50 mm
            • Inbouw­hoogte
              257 mm
            • Inbouw­breedte
              318 mm
            • Inbouw­diepte
              72 mm
            • Aantal breed­te-een­heden
              12
            Deksel, deur
            • Aantal kast­deuren
              1
            • Aantal sloten
              0
            • Deur/­deksel is trans­pa­rant
              Nee
            Materiaal
            • Materiaal
              Kunst­stof
            • RAL-­code
              9010
            • Kleur
              Helderwit
            • UV-be­stendig
              Nee
            Veilig­heid
            • Bescher­mings­klasse
              Bescher­mings­klasse II (dubbel geïso­leerd)
            • Slag­vast­heid IK
              IK07
            • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
              IP40
            • Type slot
              Klik op slot, Zonder slot
            • Gloei­draad test
              650 °C

            Milieudocumenten

            We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

            RoHS conform Ja

            Certificeringen en documenten

            PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
            PDF
            25,39 MB
            REACH declaration VF112PF (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration VF112PF (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloads

            • Afbeelding

              Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

              Afbeelding VF112PF | Hager Nederland

              Afbeelding VF112PF

            • Installatiehandleiding

              Afbeelding Installatiehandleiding International 2015-07-13 | Hager Nederland

              Installatiehandleiding International 2015-07-13

              PDF
              4,16 MB
            • BIM Revit objecten

              Afbeelding Range : Golf. Switchboard IP40 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Nederland

              Range : Golf. Switchboard IP40 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-04

              RFA
              1,25 MB
              Afbeelding Range : Golf. Switchboard IP40 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Nederland

              Range : Golf. Switchboard IP40 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-04

              RFA
              1,23 MB
            • Conformiteitsverklaring

              Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17 | Hager Nederland

              Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17

              PDF
              430,70 kB
            Meer documentatie
            *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

            Projectoplossingen

            • Oplossingen voor projecten
            • Referentieprojecten
            • Schakel- en verdeelinrichting
            • Service en onderhoud
            • Maatwerkmogelijkheden
            • Samenwerking

            Productcatalogus

            • Nieuws en innovaties
            • Verdeler-assortiment
            • Hoofdcomponenten
            • Modulair schakelen, beveiligen
              Schakelmateriaal
            • Gebouwautomatisering
            • Wandgoten

            Ondersteuning

            • Contactgegevens
            • Vind een partner
            • FAQ's
            • How-to video's
            • Apps en tools
            • Downloads
            • Kennisartikelen
            • Trainingsaanbod
            • Carrière

            Wie zijn wij

            Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

            Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

            Meer over ons & Werken bij ons

            • Leveringsvoorwaarden
            • Privacybeleid
            • Hager Group
            • Een kwetsbaarheid melden

            © 2021 Ha­ger Group