The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Distri­bu­tiesystemen
  • Verdelers tot 125 A
  • Vega opbouwverdelers IP40, klasse II
  • VB418C
  • Vega opbouwverdelers IP40, klasse II

Opbouwverdeler Vega IP40, 400x775x145mm, 4x18 modulen, deur wit VB418C

EAN-nummer
3250611019763
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
M80
Brutoprijs
€ 295,00
/ Stuk *
€ 295,00
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Opbouwverdeler Vega IP40, 400x775x145mm, 4x18 modulen, deur wit

VB418C

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Deur/­be­die­nings­pa­neel 2 producten beschikbaar
  • Deursluiting 4 producten beschikbaar
  • Toebe­horen alge­meen 2 producten beschikbaar
  • Door­ver­bin­ding verdeler hor./vert. 2 producten beschikbaar
  • Kabe­l­in­voer 2 producten beschikbaar
  • Buis­zadel 1 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Deur/­be­die­nings­pa­neel
  • Deursluiting
  • Toebe­horen alge­meen
  • Door­ver­bin­ding verdeler hor./vert.
  • Kabe­l­in­voer
  • Buis­zadel
  • VZ418T

    Deur transparant, Vega, voor 4x18 modulen verdeler met scharnieren

    € 73,30  / Stuk*
  • VZ418P

    Deur wit, Vega, voor 4x18 modulen verdeler met scharnieren

    € 73,30  / Stuk*
  • VZ311TVB

    Slot met 2 sleutels type 405E, voor Vega met transparante deur

    € 18,70  / Stuk*
  • VZ311PVB

    Slot met 2 sleutels type 405E, voor Vega met witte deur

    € 18,70  / Stuk*
  • VZ310TVB

    Slot met 2 sleutels type 1242E, voor Vega met transparante deur

    € 18,70  / Stuk*
  • VZ310PVB

    Slot met 2 sleutels type 1242E, voor Vega met witte deur

    € 18,70  / Stuk*
  • VZ041VB

    IP41-kit voor Vega bestaat uit invoerstuk met flens, dak, afdichting

    € 93,40  / Stuk*
  • VZ699N

    Kabelgeleidingsbeugels Vega 10 stuks

    € 7,50  / Stuk*
  • VZ006VB

    Verticale verbindingsset voor Vega

    € 38,50  / Stuk*
  • VZ005VB

    Horizontale verbindingsset voor Vega

    € 34,00  / Stuk*
  • VZ003VB

    Invoerstuk met flens, Vega

    € 22,90  / Stuk*
  • VZ001VB

    Invoerstuk voor kanaal, Vega

    € 20,50  / Stuk*
  • VZ016VB

    13-voudige buisklem wand voor D=16 & D=19mm buizen, 5 stuks, Vega

    € 30,80  / Stuk*

Technische eigenschappen

Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    230 - 400 V
Installatie, montage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee
  • Gemon­teerd op
    Opper­vlak­te­mon­tage
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    125 A
Vermogen
  • Max. vermo­gens­ver­lies per kast bij ΔT=20 K
    38,4 W
Samen­stel­ling
  • Aantal DIN-rails
    4
  • Aantal verde­ler­rijen
    4
  • Met slot
    Nee
  • Heeft N -klem­men­blok
    Nee
  • Heeft aarde-­klem­men­blok
    Ja
  • Materiaal monta­ge­plaat
    Nee
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    72
Func­ties
  • Heeft bevei­li­ging hoofdschakelaar
    Nee
  • Met buis­in­voeren
    Ja
Afme­tingen
  • Hoogte
    775 mm
  • Breedte
    400 mm
  • Diepte
    146 mm
  • Aantal breed­te-een­heden
    18
Deksel, deur
  • Aantal kast­deuren
    1
  • Aantal sloten
    1
  • Deur/­deksel is trans­pa­rant
    Nee
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroef­be­ves­ti­ging
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­sty­reen (PS)
  • RAL-­code
    9010
  • Kleur
    Helderwit
Veilig­heid
  • Bescher­mings­klasse
    Bescher­mings­klasse II (dubbel geïso­leerd)
  • Slag­vast­heid IK
    IK07
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP30
  • Type slot
    Klik op slot, Zonder slot
  • Gloei­draad test
    650 °C

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-11-18
PDF
1,48 MB
Hager REACH declaration VB418C
PDF
Hager RoHS report VB418C
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding VB418C | Hager Nederland

    Afbeelding VB418C

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad VB418C | Hager Nederland

    Hager Productdatablad VB418C

    Opbouwverdeler Vega IP40, 400x775x145mm, 4x18 modulen, deur wit

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding nl-NL 2023-12-15 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding nl-NL 2023-12-15

    PDF
    7,72 MB
  • BIM Revit objecten

    Afbeelding Range : Vega. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Nederland

    Range : Vega. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-04

    RFA
    1,27 MB
    Afbeelding Range : Vega. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Nederland

    Range : Vega. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-04

    RFA
    1,25 MB
  • Productcertificaat

    Afbeelding Productcertificaat International 2024-03-19 | Hager Nederland

    Productcertificaat International 2024-03-19

    PDF
    3,01 MB
    Afbeelding Productcertificaat en-GB, fr-FR 2019-01-16 | Hager Nederland

    Productcertificaat en-GB, fr-FR 2019-01-16

    PDF
    925,70 kB
    Afbeelding Productcertificaat en-GB, fr-FR 2019-01-16 | Hager Nederland

    Productcertificaat en-GB, fr-FR 2019-01-16

    PDF
    931,80 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-09-13 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring International 2023-09-13

    PDF
    321,32 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-02-22

    PDF
    224,79 kB
Meer documentatie

Reserveonderdeel

Bekijk meer

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    GMKRJ45 - Data-aansluiting Keystone 1x RJ45 8/8 Cat.6a
    GMKRJ45
    Data-aansluiting Keystone 1x RJ45 8/8 Cat.6a
    Brutoprijs
    € 17,80
    / Stuk *
    € 17,80
    / Stuk *
  • 2
    1829 - Modulaire jack 6-polig, zwart
    1829
    Modulaire jack 6-polig, zwart
    Brutoprijs
    € 11,50
    / Stuk *
    € 11,50
    / Stuk *
  • 3
    VZ708N - Klemmendrager QC-klemmen Vega 18/22 modulen
    VZ708N
    Klemmendrager QC-klemmen Vega 18/22 modulen
    Brutoprijs
    € 13,10
    / Stuk *
    € 13,10
    / Stuk *
  • 4
    VZ699N - Kabelgeleidingsbeugels Vega 10 stuks
    VZ699N
    Kabelgeleidingsbeugels Vega 10 stuks
    Brutoprijs
    € 7,50
    / Stuk *
    € 7,50
    / Stuk *
  • 5
    VZ311TVB - Slot met 2 sleutels type 405E, voor Vega met transparante deur
    VZ311TVB
    Slot met 2 sleutels type 405E, voor Vega met transparante deur
    Brutoprijs
    € 18,70
    / Stuk *
    € 18,70
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group