The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • Verdelers tot 125 A
    • Vega opbouwverdelers IP40, klasse II
    • TN004S
    EAN-nummer
    3250615949905
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    J25
    • Vega opbouwverdelers IP40, klasse II

    Patchmodule - 1x RJ45, Cat.5e, UTP TN004S

    Brutoprijs
    € 25,15
    / Stuk *
    € 25,15
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Patchmodule - 1x RJ45, Cat.5e, UTP

    TN004S

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Iden­ti­fi­catie
    • Cate­gorie
      Cat.5e
    Kabel
    • AWG bereik
      AWG 26-22
    Aansluiting
    • Type connec­tor/steker
      Snij­klem, RJ45
    Afme­tingen
    • Hoogte
      90 mm
    • Breedte
      17,50 mm
    • Diepte
      62 mm
    Samen­stel­ling
    • Afge­schermd
      Nee
    • Geschikt voor ronde kabel
      Ja
    Gebruiks­voor­waarden
    • Aansluiting zonder gereed­schap
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document en-GB 2022-05-02
    PDF
    318,04 kB
    REACH declaration TN004S
    PDF
    RoHS report TN004S
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding TN004S | Hager Nederland

      Afbeelding TN004S

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TN004S | Hager Nederland

      Hager Productdatablad TN004S

      Patchmodule 1x RJ45 Cat.5e UTP

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Connecteur RJ45 cat 5e UTP + support modulaire TN004S | Hager Nederland

      Connecteur RJ45 cat 5e UTP + support modulaire TN004S

      Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2020-01-01

      PDF
      499,75 kB
      Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2021-03-10 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2021-03-10

      PDF
      585,30 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-10-17 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-10-17

      PDF
      171,64 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-01-28

      PDF
      122,04 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      TN002S - Patchmodule - 1x RJ45, Cat.6, STP
      TN002S
      Patchmodule 1x RJ45 Cat.6 STP
      Brutoprijs
      € 33,35
      / Stuk *
      € 33,35
      / Stuk *
    • 2
      1829 - Modulaire jack 6-polig, zwart
      1829
      Modulaire jack 6-polig, zwart
      Brutoprijs
      € 12,50
      / Stuk *
      € 12,50
      / Stuk *
    • 3
      VZ310PVB - Slot met 2 sleutels type 1242E, voor Vega met witte deur
      VZ310PVB
      Slot met 2 sleutels type 1242E, voor Vega met witte deur
      Brutoprijs
      € 19,90
      / Stuk *
      € 19,90
      / Stuk *
    • 4
      VZ005VB - Horizontale verbindingsset voor Vega
      VZ005VB
      Horizontale verbindingsset voor Vega
      Brutoprijs
      € 36,20
      / Stuk *
      € 36,20
      / Stuk *
    • 5
      VZ418T - Deur transparant, Vega, voor 4x18 modulen verdeler met scharnieren
      VZ418T
      Deur transparant, Vega, voor 4x18 modulen verdeler met scharnieren
      Brutoprijs
      € 78,00
      / Stuk *
      € 78,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group