VANR2009005

Deksel R2 met set voor holle vloer, voor uitlaat TULAA105, zwart
Bestelnummer
VANR2009005
EAN-nummer
4012002247969
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
3A6
Brutoprijs
810,00 € / stuk *

Technische eigenschappen

  • Uitvoering
    • Uitvoering
      • 721
  • Afmetingen
    • Minimale installatiediepte
      • 90 mm
    • Diameter inbouwmaat
      • 242 mm
    • Dikte van tapijt uitsparing
      • 3 mm
  • Materiaal
    • Kleur
      • aluminium
    • RAL kleur
      • RAL 9005 - gitzwart
    • Bestandsdeel
      • aluminium
    • Materiaalgroep
      • aluminium
    • Oppervlaktebehandeling
      • gestructureerd
  • Samenstelling
    • Aantal inbouw elementen
      • 6
    • Aantal contactdozen
      • 2
  • Normen
    • Keurmerken
      • EN50085-2-2
  • Veiligheid
    • Halogeenvrij
      • Ja
    • Slagvastheid
      • IK10

Downloads

Afbeelding

Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

  • Afbeelding voor VANR2009005

  • Normen en milieu

  • Product environmental profile for VANR2009005

    PDF
    388 KB
  • Gebruikshandleidingen

  • Installation manuals for VANR2009005

    PDF
    745 KB
  • Installatiehandleiding voor VANR2009005

    PDF
    745 KB
  • BIM-model

  • ZIP
    11 MB
  • ZIP
    11 MB
  • BIM models for VANR2009005

    ZIP
    112 MB
  • BIM Revid model voor VANR2009005

    ZIP
    112 MB
  • Europese conformiteitsverklaringen

  • EU Declaration of conformity for VANR2009005

    PDF
    47 KB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.