The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • VANR12003TU

Deksel R12 met set voor holle vloer, voor uitlaat UDLA0000 en vloerafdekking 3mm VANR12003TU

EAN-nummer
4012002247877
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Deksel R12 met set voor holle vloer, voor uitlaat UDLA0000 en vloerafdekking 3mm

VANR12003TU

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
GTVR400
GTVR400
Montagedoos voor 4 inbouwelementen in VQ12/VR12/VR10 midden
€ 17,10/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
GBVC400
GBVC400
Montagebeugel voor CEE-element opname in GBVR400, GTVR400 of GTVD300
€ 154,00/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
GTVD300
GTVD300
Montageframe voor 3 montageplaten data in VQ12/VR12/VR10 midden
€ 18,90/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Optionele accessoires

  • Inklik­bare ladder­ver­len­ging 1 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Inklik­bare ladder­ver­len­ging
  • RLV1230

    Verhogingsraam voor VQ12/VR12 tot 30mm

    € 12,20  / Stuk*

Technische eigenschappen

Uitvoe­ring
  • Met afdek­king voor vloer­be­dek­king
    Ja
  • Met uitspa­ring vloer­be­dek­king
    Ja
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte
    90 mm
  • Inbouw­dia­meter
    306 mm
  • Buiten diameter
    325 mm
  • Dikte van tapijt uitspa­ring
    3 mm
Confi­gu­ratie
  • Installatie­for­maat (vloerinstallatiesysteem)
    R12
Installatie, montage
  • Geschikt voor verzonken montage in de vloer
    Ja
  • Geschikt voor verwer­king in beton
    Ja
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee
  • Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie
    Nee
  • Geschikt voor natte reini­ging
    Ja
Instruc­ties
  • Onder­houd van vloer
    Nat
Materiaal
  • Materiaal
    Aluminium
  • Kleur
    Aluminium
Func­ties
  • Geschikt voor vloer­goot
    Nee
Vorm
  • Vorm
    Rond
Teksten
  • Leiding­uit­voer
    Met kabel­uit­gang in deksel
Aansluiting
  • Aantal leidin­gin­voe­ringen
    3
  • Aantal Schuk­o-­con­tact­dozen
    12
Samen­stel­ling
  • Aantal in te bouwen/aan te sluiten appa­raten
    12
  • Aantal outlets
    3
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
  • Slag­vast­heid IK
    IK08
  • Bescher­mings­klasse in onge­bruikte toestand
    IP66

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration VANR12003TU
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding VANR12003TU | Hager Nederland

    Afbeelding VANR12003TU

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad VANR12003TU | Hager Nederland

    Hager Productdatablad VANR12003TU

    Deksel R12 met set voor holle vloer, voor uitlaat UDLA0000 en vloerafdekking 3mm

    PDF
  • Instructiehandleiding

    Afbeelding Instructiehandleiding International 2020-01-01 | Hager Nederland

    Instructiehandleiding International 2020-01-01

    PDF
    745,19 kB
  • Software

    Afbeelding Cable Management Revit Plugin | Hager Nederland

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019 | Hager Nederland

    EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019

    Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

    PDF
    47,96 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group