Draagsteun, lengte 300 mm (1 set à 2 stuks) UN02A

EAN-nummer
3250616240018
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
V20
Brutoprijs
€ 37,70
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • DIN-rail adapter 3 producten beschikbaar
  • Monta­ge­toe­be­horen 6 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    18 mm
  • Breedte
    26 mm
  • Diepte
    297 mm
  • Lengte
    300 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Verzinkt

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.