Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1850x300x 400 mm + 100 mm sokkel FR21G1
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Deursluiting 7 producten beschikbaar -
Montageplaat (reserve-onderdeel) 4 producten beschikbaar -
Montagetoebehoren 6 producten beschikbaar -
Toebehoren/onderdelen voor aarding en bliksembeveiliging 1 producten beschikbaar -
Documenthouder 5 producten beschikbaar -
Componenten voor bedrading, kabelinvoer en kabelbevestiging 3 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Hoogte1950 mm
-
Breedte300 mm
-
Diepte400 mm
-
Dikte zijwand1,50 mm
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP55
-
BeschermingsklasseBeschermingsklasse I (geaard)
-
Type slotZonder slot
-
Slagvastheid IKIK10
-
Aantal velden in de breedte1
-
Aantal flensplaatopeningen2
-
Aantal verdelerrijen12
-
Gemonteerd opVloermontage
-
Geschikt voor buitengebruikNee
-
KleurLichtgrijs
-
RAL-code7035
-
Oppervlakte behandelingPoedercoating
-
MateriaalStaal
-
Afwerking oppervlakteMat
-
Aantal kastdeuren1
-
Aantal sloten1
-
Deur/deksel is transparantNee
-
Type kastdeurEnkele deur
-
Nominale stroom IN800 A
-
Nominale spanning690 - 690 V
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding FR21G1
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad FR21G1
Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1850x300x 400 mm + 100 mm sokkel
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2018-04-09
PDF1,42 MB
Installatiehandleiding International 2018-09-28
PDF8,12 MB -
BIM Revit objecten
Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class I - Steel enclosure - Depth 400 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-19
RFA1,38 MBRange : Univers.Enclosure - IP55 - Class I - Steel enclosure - Depth 400 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-19
RFA1,47 MB -
Handboek
English technical manual for FR IP55 enclosures 275/400
Handboek International 2018-10-31
PDF5,34 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB