Railkoper 30 x 10 mm b = 500 mm UM32B

EAN-nummer
3250616230163
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
V40
Brutoprijs
€ 94,00
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    630 A
Afme­tingen
  • Dikte rail
    10 - 10 mm
  • Hoogte railsysteem
    30 mm
  • Lengte railsysteem
    500 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal velden in de breedte
    2
Materiaal
  • Materiaal
    Koper

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.