The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Distri­bu­tiesystemen
  • Aansluit­tech­niek
  • Rail­koper en toebe­horen
  • UM05F
  • Rail­koper en toebe­horen

Railsysteem-verbindingsset 30 x 5/10 mm 1-polig 60 mm railsysteem UM05F

EAN-nummer
3250616230460
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
V40
Brutoprijs
€ 55,00
/ Stuk *
€ 55,00
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Binnenkort verkrijgbaar

Railsysteem-verbindingsset 30 x 5/10 mm 1-polig 60 mm railsysteem

UM05F

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    630 A
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    1
Afme­tingen
  • Hoogte railsysteem
    30 mm
  • Dikte rail
    5 - 10 mm
Installatie, montage
  • Aandraai­mo­ment
    20 - 20 NM

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration UM05F
PDF
Hager RoHS report UM05F
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding UM05F | Hager Nederland

    Afbeelding UM05F

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad UM05F | Hager Nederland

    Hager Productdatablad UM05F

    Railsysteem-verbindingsset 30 x 5/10 mm 1-polig 60 mm railsysteem

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding International 2018-05-23 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding International 2018-05-23

    PDF
    493,53 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    KDN163B - Kamrail vork 1-polig 10 mm² 57 modulen
    KDN163B
    Kamrail vork 1-polig 10 mm² 57 modulen
    Brutoprijs
    € 45,40
    / Stuk *
    € 45,40
    / Stuk *
  • 2
    KDN463E - Kamrail vork 3-polig+N 10 mm² 8 modulen
    KDN463E
    Kamrail vork 3-polig+N 10 mm² 8 modulen
    Brutoprijs
    € 23,40
    / Stuk *
    € 23,40
    / Stuk *
  • 3
    KDN163A - Kamrail vork 1-polig 10 mm² 12 modulen
    KDN163A
    Kamrail vork 1-polig 10 mm² 12 modulen
    Brutoprijs
    € 12,10
    / Stuk *
    € 12,10
    / Stuk *
  • 4
    KDN263A - Kamrail vork 2-polig 10 mm² 12 modulen
    KDN263A
    Kamrail vork 2-polig 10 mm² 12 modulen
    Brutoprijs
    € 20,30
    / Stuk *
    € 20,30
    / Stuk *
  • 5
    KDN180A - Kamrail vork 1-polig 16 mm² 12 modulen
    KDN180A
    Kamrail vork 1-polig 16 mm² 12 modulen
    Brutoprijs
    € 13,40
    / Stuk *
    € 13,40
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group