Railkoper 30 x 5 mm b = 250 mm • UM31A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
    Refe­ren­ties waar we trots op zijn
    Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
    Bekijk referenties
    • Projectoplossingen
    • Project­or­ga­ni­satie
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Ener­gie­dis­tri­bu­tie­
      • Verdeel­sys­teem Univers N HS
      • Verdeel­sys­teem Unimes
      • Vermo­gens­au­to­maten
      • Rail­ko­ker­
      • Alles bekijken
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Gebouw­au­to­ma­ti­se­ring
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Kabel­ma­na­ge­ment
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Schakelmateriaal
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Refe­ren­tie­s
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Alles bekijken
  • Kennis en inspiratie
    Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
    Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
    Naar productnieuws
    • Kennis en inspiratie
    • Laadinfrastructuur en energiemanagement
      • Witty Start
      • Witty Solar en Flow
      • Witty Share
      • Witty Park
      • Alles bekijken
      Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
      Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
      Naar productnieuws
    • Kennis­ar­ti­kelen
      Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
      Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
      Naar productnieuws
    • Producten uitge­licht
      Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
      Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
      Naar productnieuws
    • Trai­ningen
      Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
      Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
      Naar productnieuws
    • Onze events
      Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
      Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
      Naar productnieuws
    • Alles bekijken
  • Support
    Download centrum
    Ontdek alle product documentatie en brochures.
    Ga naar download centrum
    • Support
    • Contact­for­mu­lier
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • Servi­ce­mel­ding
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • FAQ
      • Alge­meen
      • Ener­gie­ver­de­ling
      • FAQ Hager Ready
      • Huis en gebouwautomatisering
      • Kabel­ma­na­ge­ment
      • Schakelmateriaal
      • Software
      • Alles bekijken
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • Downloads
      • Brochures laadin­fra­struc­tuur
      • Brochures utiliteit
      • Brochures woningbouw
      • Certi­fi­caten en vekla­ringen
      • Alles bekijken
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • Apps en tools
      • Magneet­scha­ke­laar­tool
      • Apps
      • Hagercad software
      • Alles bekijken
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • How-to video's
      • Auto­ma­ti­se­ring en veilig­heid
      • Ener­gie­ver­de­ling
      • Hoofd­com­po­nenten
      • Kabel­ma­na­ge­ment
      • Modu­laire componenten
      • Schakelmateriaal
      • Alles bekijken
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • Partners
      • Domo­ti­ca­part­ners
      • Groot­han­de­laren
      • Instal­la­tie­part­ners
      • Paneel­bouw­part­ners
      • Alles bekijken
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • Alles bekijken
  • Over ons
    Kom werken bij Hager!
    Kom werken bij Hager!
    Naar vacatures
    • Over ons
    • Duur­zaam­heid
      Kom werken bij Hager!
      Kom werken bij Hager!
      Naar vacatures
    • Leve­rings­si­tu­atie
      Kom werken bij Hager!
      Kom werken bij Hager!
      Naar vacatures
    • Wie we zijn
      Kom werken bij Hager!
      Kom werken bij Hager!
      Naar vacatures
    • Werken bij hager
      Kom werken bij Hager!
      Kom werken bij Hager!
      Naar vacatures
    • Alles bekijken
  • Bekijk alle categorieën
Account
  • Catalogus
  • Distri­bu­tiesystemen
  • Aansluit­tech­niek
  • Rail­koper en toebe­horen
  • UM31A
Huidige zoektocht
Afbeelding Filter | Hager Nederland Filter
Afbeelding Filter | Hager Nederland Filter
ProductenTonen

Onze meest bekeken producten

5
1
KZ059 - Kamrailafscherming voor vrije aansluitpolen (5 stuks)
KZ059
Kamrailafscherming voor vrije aansluitpolen (5 stuks)
Brutoprijs
€ 3,60
/ Stuk *
€ 3,60
/ Stuk *
2
KZN624 - Eindkap voor 3p+N kamrail
KZN624
Eindkap voor 3p+N kamrail
Brutoprijs
€ 2,40
/ Stuk *
€ 2,40
/ Stuk *
3
KZN023 - Eindkap voor 2- en 3-p kamrail (KDN-serie; 10 en 16 mm²)
KZN023
Eindkap voor 2- en 3-p kamrail (KDN-serie; 10 en 16 mm²)
Brutoprijs
€ 1,10
/ Stuk *
€ 1,10
/ Stuk *
4
KDN280A - Kamrail vork 2-polig 16 mm² 12 modulen
KDN280A
Kamrail vork 2-polig 16 mm² 12 modulen
Brutoprijs
€ 22,30
/ Stuk *
€ 22,30
/ Stuk *
5
UZ64S8 - Railsysteemdrager 4-polig 630 A h = 450 rechts, 1stuk
UZ64S8
Railsysteemdrager 4-polig 630 A h = 450 rechts, 1stuk
Brutoprijs
€ 43,60
/ Stuk *
€ 43,60
/ Stuk *
UM31A - Railkoper 30 x 5 mm b = 250 mm
UM31A - Railkoper 30 x 5 mm b = 250 mm

Railkoper 30 x 5 mm b = 250 mm

UM31A

UM31A - Railkoper 30 x 5 mm b = 250 mm
UM31A - Railkoper 30 x 5 mm b = 250 mm
  • Rail­koper en toebe­horen

Railkoper 30 x 5 mm b = 250 mm UM31A

EAN-nummer
3250616230101
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
V40
Brutoprijs
€ 24,70
/ Stuk *
€ 24,70
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    400 A
Afme­tingen
  • Dikte rail
    5 - 5 mm
  • Hoogte railsysteem
    30 mm
  • busbar lengte
    250 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal velden in de breedte
    1
Materiaal
  • Materiaal
    Koper

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration UM31A (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UM31A (english)
PDF
103,59 kB

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    UST42PEN - univers N, montageset N-/PE 800-1600 A
    UST42PEN
    univers N, montageset N-/PE 800-1600 A
    Brutoprijs
    € 34,30
    / Stuk *
    € 34,30
    / Stuk *
  • 2
    UST444 - UniversN, Hoofdraildrager UST4/ 800A voor Cu 2x 20x10/ 4 polig
    UST444
    UniversN, Hoofdraildrager UST4/ 800A voor Cu 2x 20x10/ 4 polig
    Brutoprijs
    € 35,30
    / Stuk *
    € 35,30
    / Stuk *
  • 3
    UST446 - UniversN, Hoofdraildrager UST4/ 1250A voor Cu 2x 30x10 / 4 polig
    UST446
    UniversN, Hoofdraildrager UST4/ 1250A voor Cu 2x 30x10 / 4 polig
    Brutoprijs
    € 36,30
    / Stuk *
    € 36,30
    / Stuk *
  • 4
    UST447 - UniversN, Hoofdraildrager UST4/ 1600A voor Cu 2x 40x10/ 4 polig
    UST447
    UniversN, Hoofdraildrager UST4/ 1600A voor Cu 2x 40x10/ 4 polig
    Brutoprijs
    € 36,60
    / Stuk *
    € 36,60
    / Stuk *
  • 5
    UST4MB - UniversN, Montagebeugel voor Hoofdraildrager UST4
    UST4MB
    UniversN, Montagebeugel voor Hoofdraildrager UST4
    Brutoprijs
    € 31,00
    / Stuk *
    € 31,00
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group