Vloergoot verzonken 3-compartimenten 340x28mm staal UK340283

EAN-nummer
4012002238608
Verpakking
2 Meter
Artikelgroep
3A3
€ 128,00
/ meter *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
UKS340280
UKS340280
Koppelbeugel voor UK 340x28mm staal
€ 18,30/ Stuk

Optionele accessoires

  • Nivel­le­rings­cas­sette voor inbouw vloer­gootsystemen 2 producten beschikbaar
  • Sparingmal vloer­con­tact­dozen 1 producten beschikbaar
  • Universele vloerinstallatie­doos 11 producten beschikbaar
  • Beves­ti­gings­beu­gels/­kop­pe­lingen 2 producten beschikbaar
  • Eind­stuk vloer­goot 1 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 1 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    28 mm
  • Breedte
    340 mm
  • Lengte
    2000 mm
  • Binnen­door­snede
    9520 - 9520 mm²
Capa­ci­teit
  • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder appa­ra­ten)
    38
Samen­stel­ling
  • Deksel afneem­baar
    Ja
  • Aantal compar­ti­menten
    3 - 3
Installatie, montage
  • Vloerinstallatiesysteem montage op
    Verzonken (geslo­ten)
Materiaal
  • Materiaal
    Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Verzinkt
Gebruiks­voor­waarden
  • Maximale belas­ting
    1,50 - 1,50 kN

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.