Bouwsteen, 450x250mm, voor 1x NH1 mespatroonlastscheider op rail 60mm UE31E1B

EAN-nummer
3250616151222
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
V15
€ 149,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Patroon­last­scheider 4 producten beschikbaar
  • Schei­dings­schot 2 producten beschikbaar
  • Blind­plaat/­co­de­rings­strook/in­bouw­raam 1 producten beschikbaar
  • Toebe­horen railsysteem 5 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    450 mm
  • Breedte
    250 mm
  • Diepte
    125 mm
Materiaal
  • RAL-­code
    9010
Zeke­ring
  • Zeke­rings­grootte
    NH1

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.