Bouwgroep, 900x750mm, voor 6x NH1-3 lastscheiderstrook op rail 185mm UC63L83M

EAN-nummer
3250616373372
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
V16
Brutoprijs
€ 431,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Blind­plaat/­co­de­rings­strook/in­bouw­raam 2 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    900 mm
  • Breedte
    750 mm
  • Diepte
    175 mm
Materiaal
  • RAL-­code
    9010
Zeke­ring
  • Zeke­rings­grootte
    NH00-NH3

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.