Bouwgroep, 450x500mm, MCCB 800/1000 A • UC32LTE5 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Catalogus
  • Distri­bu­tiesystemen
  • univers verdelers en inbouwsysteem tot 1600 A
  • Inbouwsysteem univers N HS tot 1600 A
  • UC32LTE5

Bouwgroep, 450x500mm, voor MCCB 800/1000 A

UC32LTE5

  • Inbouwsysteem univers N HS tot 1600 A

Bouwgroep, 450x500mm, voor MCCB 800/1000 A UC32LTE5

EAN-nummer
3250616373167
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
5A5
Brutoprijs
€ 194,00
/ Stuk *
€ 194,00
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    450 mm
  • Breedte
    500 mm
  • Diepte
    150 mm
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    1000 A
Leve­rings­om­vang
  • Met deksel
    Ja
Materiaal
  • RAL-­code
    9010

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration UC32LTE5 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UC32LTE5 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding UC32LTE5 | Hager Nederland

    Afbeelding UC32LTE5

  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-03-14 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
Meer documentatie

Reserveonderdeel

Bekijk meer

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    UC11MG - Bouwgroep, 150x250mm, voor modulaire comp. horizontaal, 1x 12 mod.
    UC11MG
    Bouwgroep, 150x250mm, voor modulaire comp. horizontaal, 1x 12 mod.
    Brutoprijs
    € 48,20
    / Stuk *
    € 48,20
    / Stuk *
  • 2
    UC11RK - Bouwgroep, 150x250mm, voor rijgklemmen, DIN-rail horizontaal
    UC11RK
    Bouwgroep, 150x250mm, voor rijgklemmen, DIN-rail horizontaal
    Brutoprijs
    € 48,20
    / Stuk *
    € 48,20
    / Stuk *
  • 3
    UC12MG - Bouwgroep, 150x500mm, voor modulaire comp. horizontaal, 2x 12 mod.
    UC12MG
    Bouwgroep, 150x500mm, voor modulaire comp. horizontaal, 2x 12 mod.
    Brutoprijs
    € 71,90
    / Stuk *
    € 71,90
    / Stuk *
  • 4
    UC12RK - Bouwgroep, 150x500mm, voor rijgklemmen, DIN-rail horizontaal
    UC12RK
    Bouwgroep, 150x500mm, voor rijgklemmen, DIN-rail horizontaal
    Brutoprijs
    € 64,60
    / Stuk *
    € 64,60
    / Stuk *
  • 5
    UC13MG - Bouwgroep, 150x750mm, voor modulaire comp. horizontaal, 3x 12 mod.
    UC13MG
    Bouwgroep, 150x750mm, voor modulaire comp. horizontaal, 3x 12 mod.
    Brutoprijs
    € 104,00
    / Stuk *
    € 104,00
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group