Bouwgroep, 150x500mm, voor rijgklemmen, DIN-rail horizontaal UC12RK

EAN-nummer
3250616370364
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
V16
€ 62,90
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Monta­ge­toe­be­horen 4 producten beschikbaar
  • Bedra­dings­koker 3 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    150 mm
  • Breedte
    500 mm
  • Diepte
    110 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal rijen
    1
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP30
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­sty­reen (PS)
  • RAL-­code
    9010

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.