Bouwgroep, 150x250mm, voor modulaire comp. horizontaal, 1x 12 mod. UC11MG

EAN-nummer
3250616370166
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
V16
€ 46,90
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Code­ringsmateriaal 2 producten beschikbaar
  • Monta­ge­toe­be­horen 4 producten beschikbaar
  • Bedra­dings­koker 3 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    150 mm
  • Breedte
    250 mm
  • Diepte
    100 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal rijen
    1
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    12
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP30
Installatie, montage
  • Monta­ge/aan­sluit­po­sitie
    Hori­zon­taal
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­sty­reen (PS)
  • RAL-­code
    9010

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.