![](https://hager.com/nl/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_NL/images/loader-2.gif)
Overspanningsbeveiliging T2 3P 40 kA PV SPV340
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Overspanningsbeveiliging voeding (T2) 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Aantal modulen3
-
Nominale spanning Ue1000 - 1000 V
-
Continu bedrijfsspanning Uc volgens IEC 61643-11170 V
-
Spanningsbeveiliging Up volgens IEC 61643-13,70 kV
-
Beveiligingsniveau: Up L-PE/N-PE volgens IEC 61643-113,70 kV
-
Veiligheidsniveau Up L-N/PEN IEC 61643-113700 V
-
Hoogte89,80 mm
-
Breedte53,40 mm
-
Diepte56,1 mm
-
Bedrijfstemperatuur-40 - 80 °C
-
Type stelselDC
-
Met meldcontactNee
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders1,5 - 25 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders1,5 - 35 mm²
-
Aansluitdoorsnede signaalcontact0,14 - 1,5 mm²
-
Klasse volgens IEC61643T2
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Aandraaimoment3 - 4,5 NM
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding SPV340
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2022-06-14
PDF556,21 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2020-11-27
PDF250,50 kB