OSB T1+T2 4-polig TN-S TT 50kA • SPA931 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
    Refe­ren­ties waar we trots op zijn
    Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
    Bekijk referenties
    • Projectoplossingen
    • Project­or­ga­ni­satie
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Ener­gie­dis­tri­bu­tie­
      • Verdeel­sys­teem Univers N HS
      • Verdeel­sys­teem Unimes
      • Vermo­gens­au­to­maten
      • Rail­ko­ker­
      • Alles bekijken
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Gebouw­au­to­ma­ti­se­ring
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Kabel­ma­na­ge­ment
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Schakelmateriaal
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Refe­ren­tie­s
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Alles bekijken
  • Kennis en inspiratie
    Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
    Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
    Naar productnieuws
    • Kennis en inspiratie
    • Laadinfrastructuur en energiemanagement
      • Witty Start
      • Witty Solar en Flow
      • Witty Share
      • Witty Park
      • Alles bekijken
      Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
      Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
      Naar productnieuws
    • Kennis­ar­ti­kelen
      Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
      Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
      Naar productnieuws
    • Producten uitge­licht
      Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
      Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
      Naar productnieuws
    • Trai­ningen
      Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
      Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
      Naar productnieuws
    • Onze events
      Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
      Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
      Naar productnieuws
    • Alles bekijken
  • Support
    Download centrum
    Ontdek alle product documentatie en brochures.
    Ga naar download centrum
    • Support
    • Contact­for­mu­lier
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • Servi­ce­mel­ding
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • FAQ
      • Alge­meen
      • Ener­gie­ver­de­ling
      • FAQ Hager Ready
      • Huis en gebouwautomatisering
      • Kabel­ma­na­ge­ment
      • Schakelmateriaal
      • Software
      • Alles bekijken
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • Downloads
      • Brochures laadin­fra­struc­tuur
      • Brochures utiliteit
      • Brochures woningbouw
      • Certi­fi­caten en vekla­ringen
      • Alles bekijken
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • Apps en tools
      • Magneet­scha­ke­laar­tool
      • Apps
      • Hagercad software
      • Alles bekijken
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • How-to video's
      • Auto­ma­ti­se­ring en veilig­heid
      • Ener­gie­ver­de­ling
      • Hoofd­com­po­nenten
      • Kabel­ma­na­ge­ment
      • Modu­laire componenten
      • Schakelmateriaal
      • Alles bekijken
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • Partners
      • Domo­ti­ca­part­ners
      • Groot­han­de­laren
      • Instal­la­tie­part­ners
      • Paneel­bouw­part­ners
      • Alles bekijken
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • Alles bekijken
  • Over ons
    Kom werken bij Hager!
    Kom werken bij Hager!
    Naar vacatures
    • Over ons
    • Duur­zaam­heid
      Kom werken bij Hager!
      Kom werken bij Hager!
      Naar vacatures
    • Leve­rings­si­tu­atie
      Kom werken bij Hager!
      Kom werken bij Hager!
      Naar vacatures
    • Wie we zijn
      Kom werken bij Hager!
      Kom werken bij Hager!
      Naar vacatures
    • Werken bij hager
      Kom werken bij Hager!
      Kom werken bij Hager!
      Naar vacatures
    • Alles bekijken
  • Bekijk alle categorieën
Account
  • Catalogus
  • Modulair schakelen, beveiligen en meten
  • Modulair beveiligen
  • Over­span­nings­be­vei­li­ging (SPD)
  • SPA931
Nieuw
SPA931 - Overspanningsbeveiliging T1+T2 4-polig TN-S TT 50 kA
SPA931 - Overspanningsbeveiliging T1+T2 4-polig TN-S TT 50 kA
Nieuw

Overspanningsbeveiliging T1+T2 4-polig TN-S TT 50 kA

SPA931

SPA931 - Overspanningsbeveiliging T1+T2 4-polig TN-S TT 50 kA
Nieuw
SPA931 - Overspanningsbeveiliging T1+T2 4-polig TN-S TT 50 kA
  • Over­span­nings­be­vei­li­ging (SPD)

Overspanningsbeveiliging T1+T2 4-polig TN-S TT 50 kA SPA931

EAN-nummer
3250615515186
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
F70
Brutoprijs
€ 565,00
/ Stuk *
€ 565,00
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Netwerk­con­fi­gu­ratie
  • Type stelsel
    TN-S, TT
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Max. ontla­ding (Imax) L-N(PEN)/N-PE
    50 kA
  • Max. over­stroom­be­vei­li­ging, paral­lelschakeling (zeke­ring)
    160 A
  • Blik­sem­im­puls­stroom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE
    12,5 kA, 50 kA
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroefaansluiting
Samen­stel­ling
  • Met meld­con­tact
    Ja
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    4
Span­ning
  • Span­nings­be­scher­mings­ni­veau omhoog volgens IEC 61643-1
    1,20 kV
  • Continue bedrijfsspan­ning Uc volgens IEC 61643-1
    335 V
  • Nomi­nale span­ning Ue
    240 - 415 V
  • Span­nings­ni­veau omhoog L-N/PEN IEC 61643-11
    1,2 kV
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    4
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -40 - 80 °C
Afme­tingen
  • Hoogte
    98,7 mm
  • Breedte
    71,20 mm
  • Diepte
    77,50 mm
Bedie­ning en signa­le­ring
  • Met indi­ca­tie­lampje
    Ja
Normen
  • Vereis­ten­klasse IEC 61643
    T1, T2
Installatie, montage
  • Aandraai­mo­ment
    3 - 4,5 NM
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroefaansluiting met soepele aders
    1,5 - 25,0 mm²
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor massieve aders
    1,5 - 35,0 mm²
  • Aansluit­door­snede signaal­con­tact
    0,4 - 1,5 mm²
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP_HAGER_HAGE_00444_V01.01_EN_27082021.PDF
PDF
231,28 kB
REACH declaration SPA931 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration SPA931 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding SPA931 | Hager Nederland

    Afbeelding SPA931

  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2021-05-18 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2021-05-18

    PDF
    810,00 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    SPA001N - Steekelement N-PE Uc 350 V Iimp 100 kA Up 1,5 kV
    SPA001N
    Steekelement N-PE Uc 350 V Iimp 100 kA Up 1, 5 kV
    Brutoprijs
    € 470,00
    / Stuk *
    € 470,00
    / Stuk *
  • 2
    SPA080 - Steekelement L-N Uc 264 V Iimp 25 kA Up 1,5 kV voor SPA180
    SPA080
    Steekelement L-N Uc 264 V Iimp 25 kA Up 1, 5 kV voor SPA180
    Brutoprijs
    € 398,00
    / Stuk *
    € 398,00
    / Stuk *
  • 3
    SPA081 - Steekelement L-N/PEN Uc 350 V Iimp 25 kA Up 1,5 kV voor SPA80x
    SPA081
    Steekelement L-N/PEN Uc 350 V Iimp 25 kA Up 1, 5 kV voor SPA80x
    Brutoprijs
    € 377,00
    / Stuk *
    € 377,00
    / Stuk *
  • 4
    SPA180 - Oversp.bev. T1+T2 1P Iimp 25 kA Up 1,5 kV + sign.contact + geïnt. zek.
    SPA180
    Oversp.bev. T1+T2 1P Iimp 25 kA Up 1, 5 kV + sign.contact + geïnt. zek.
    Brutoprijs
    € 428,00
    / Stuk *
    € 428,00
    / Stuk *
  • 5
    SPA800 - Oversp.bev. T1+T2 3P Uc 350 V Iimp 75 kA Up 1,5 kV TNC + sign.contact
    SPA800
    Oversp.bev. T1+T2 3P Uc 350 V Iimp 75 kA Up 1, 5 kV TNC + sign.contact
    Brutoprijs
    € 990,00
    / Stuk *
    € 990,00
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group