SL, afdekkap voor outlet voor goot 80 mm hoog, esdoorn SL20080932D3

EAN-nummer
4012740852852
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1C7
€ 29,80
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    130 mm
  • Diepte
    48 mm
  • Lengte
    130 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Kunst­stof
  • Kleur
    Esdoorn
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    5 - 60 °C

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.