SL, afdekkap voor outlet voor goot 80 mm hoog, alulook SL20080932D1

EAN-nummer
4012740852838
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1C7
Brutoprijs
€ 29,80
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    130 mm
  • Diepte
    48 mm
  • Lengte
    130 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Kunst­stof
  • Kleur
    Aluminium
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    5 - 60 °C

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding SL20080932D1 | Hager Nederland

    Afbeelding SL20080932D1

  • Productlicentie

    Afbeelding Productlicentie International 2021-02-12 | Hager Nederland

    Productlicentie International 2021-02-12

    PDF
    1,08 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring pl-PL 2023-10-10 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring pl-PL 2023-10-10

    PDF
    407,24 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.