SL, deksel met tapijtrand 20x55 mm, verkeerswit SL20055229016

EAN-nummer
4012740017527
Verpakking
36 Meter
Artikelgroep
1C7
€ 6,50
/ meter *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
SL200551
SL200551
SL, bodemprofiel 20x55 mm, zwart
€ 6,15/ meter

Optionele accessoires

  • Installatie­goot 6 producten beschikbaar
  • Afdekkap outlet 1 producten beschikbaar
  • Eind­stuk 3 producten beschikbaar
  • Binnen­hoek 2 producten beschikbaar
  • Buiten­hoek 2 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 13 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    55 mm
  • Breedte
    20 mm
  • Lengte
    2000 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Kleur
    Verkeerswit
  • RAL-­code
    9016
Deksel, deur
  • Deksel met flex­rand
    Zonder flex­rand
Samen­stel­ling
  • Met tapijt­rand
    Ja
  • Met bescherm­folie
    Nee

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.