The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • SL - plint­goten
    • SL-plint­goten
    • SL20055619016
    EAN-nummer
    4012740017572
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    1C7
    • SL-plint­goten

    SL, eindstuk tapijtrand L/R voor goot 55 mm hoog, verkeerswit SL20055619016

    Brutoprijs
    € 8,50
    / Stuk *
    € 8,50
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    SL, eindstuk tapijtrand L/R voor goot 55 mm hoog, verkeerswit

    SL20055619016

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      55 mm
    • Breedte
      20 mm
    Materiaal
    • Materiaal
      PC-ABS
    • Kleur
      Verkeerswit
    • RAL-­code
      9016
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP40
    • Slag­vast­heid IK
      IK07
    Installatie, montage
    • Monta­ge/aan­sluit­po­sitie
      Links, Rechts
    Confi­gu­ratie
    • Over­lap­pend
      Ja
    Samen­stel­ling
    • Met tapijt­rand
      Ja
    • Gere­la­teerde Series
      SL met tapijt­rand 20x55, SL stan­daard 20x55

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base only) (English)
    PDF
    383,81 kB
    REACH declaration SL20055619016
    PDF
    RoHS report SL20055619016
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding SL20055619016 | Hager Nederland

      Afbeelding SL20055619016

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad SL20055619016 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad SL20055619016

      SL, eindstuk tapijtrand L/R voor goot 55 mm hoog, verkeerswit

      PDF
    • Instructiehandleiding

      Afbeelding Instructiehandleiding International 2011-01-04 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding International 2011-01-04

      PDF
      73,03 kB
    • Productlicentie

      Afbeelding Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Nederland

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Productlicentie International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      371,55 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      SL20055229016 - SL, deksel met tapijtrand 20x55 mm, verkeerswit
      SL20055229016
      SL, deksel met tapijtrand 20x55 mm, verkeerswit
      Brutoprijs
      € 6,65
      / meter *
      € 6,65
      / meter *
    • 2
      SL2005549016 - SL, binnenhoek voor goot 55 mm hoog, verkeerswit
      SL2005549016
      SL, binnenhoek voor goot 55 mm hoog, verkeerswit
      Brutoprijs
      € 4,20
      / Stuk *
      € 4,20
      / Stuk *
    • 3
      SL20055A9016 - SL, plintpasstuk voor outlet voor goot 55 mm, verkeerswit
      SL20055A9016
      SL, plintpasstuk voor outlet voor goot 55 mm, verkeerswit
      Brutoprijs
      € 1,65
      / Stuk *
      € 1,65
      / Stuk *
    • 4
      SL20055219016 - SL, deksel met dubbele flexrand 20x55 mm, verkeerswit
      SL20055219016
      SL, deksel met dubbele flexrand 20x55 mm, verkeerswit
      Brutoprijs
      € 9,40
      / meter *
      € 9,40
      / meter *
    • 5
      SL20055ACD5 - SL, plintpasstuk universele outlet voor goot 55 mm hoog, eiken
      SL20055ACD5
      SL, plintpasstuk universele outlet voor goot 55 mm hoog, eiken
      Brutoprijs
      € 2,15
      / Stuk *
      € 2,15
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group