Sparingsmal tempex voor VR12 rondx306mm hoogte 200mm SEVR12200

EAN-nummer
4012002248683
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
3A8
Brutoprijs
€ 15,90
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    200 mm
  • Breedte
    0
  • Lengte
    0
  • Diameter
    306 mm
Vorm
  • Vorm
    Rond
Materiaal
  • Materiaal
    Styropor

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding SEVR12200 | Hager Nederland

    Afbeelding SEVR12200

  • Instructiehandleiding

    Afbeelding Instructiehandleiding cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE 2015-10-01 | Hager Nederland

    Instructiehandleiding cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE 2015-10-01

    PDF
    379,65 kB
  • Handboek

    Afbeelding Handboek en-GB 2022-06-20 | Hager Nederland

    Handboek en-GB 2022-06-20

    PDF
    26,97 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2022-07-20 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2022-07-20

    PDF
    951,83 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring pl-PL 2023-10-09 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring pl-PL 2023-10-09

    PDF
    187,35 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.