Deurstation video, 1 drukknop met feedbackmodule, 2-draads, elcom.one RVS REQ601X

EAN-nummer
3599430012068
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
E10
Brutoprijs
€ 1.685,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Technische eigenschappen

Bedie­ning en signa­le­ring
  • Aantal beltoetsen
    1
Span­ning
  • Bedrijfsspan­ning
    24 - 24 V
Afme­tingen
  • Diameter came­r­akoepel
    33 mm
  • Diepte
    25 mm
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -20 - 55 °C
Teksten
  • Monta­ge­wijze
    Voor verti­cale montage, Breuk­be­sten­dige, vlakke oproep­drukker, Montage in opbouw- of inbouw­be­hui­zing­in­bouw
  • Aftak­punt
    Opsteek­baar aansluit­klem­men­blok met schroef­klemmen

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.