Deurstation audio, 2 drukknoppen, 2-draads, elcom.one RVS REQ002X
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Materiaal
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalRVS
Bediening en signalering
-
Aantal beltoetsen2
Spanning
-
Bedrijfsspanning24 - 24 V
Afmetingen
-
Hoogte242 mm
-
Breedte133,50 mm
-
Diepte25 mm
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-20 - 55 °C
-
Opslag-/transport-temperatuur-30 - 80 °C
Functies
-
DeurcommunicatietypeAudio
Aansluiting
-
Leidingdoorsnede0 - 0 mm²
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage, Oppervlaktemontage
Teksten
-
MontagewijzeVoor verticale montage, Breukbestendige, vlakke oproepdrukker, Montage in behuizing opbouw of inbouw
-
AftakpuntOpsteekbaar aansluitklemmenblok met schroefklemmen
-
VerlichtingHomogene witte led-oproeptoetsen met achtergrondverlichting
-
BeveiligingLuidspreker en microfoon met beveiliging tegen doorprikken