Deurstation audio, 6 drukknoppen, 2-draads, elcom.one RVS REQ006X
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
Materiaal
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalRVS
Bediening en signalering
-
Aantal beltoetsen6
Spanning
-
Bedrijfsspanning24 - 24 V
Afmetingen
-
Hoogte295,80 mm
-
Breedte133,50 mm
-
Diepte25 mm
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-20 - 55 °C
-
Opslag-/transport-temperatuur-30 - 80 °C
Functies
-
DeurcommunicatietypeAudio
Aansluiting
-
Leidingdoorsnede0 - 0 mm²
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage, Oppervlaktemontage
Teksten
-
MontagewijzeVoor verticale montage, Breukbestendige, vlakke oproepdrukker, Montage in behuizing opbouw of inbouw
-
AftakpuntOpsteekbaar aansluitklemmenblok met schroefklemmen
-
VerlichtingHomogene witte led-oproeptoetsen met achtergrondverlichting
-
BeveiligingLuidspreker en microfoon met beveiliging tegen doorprikken