The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • REW111X
    EAN-nummer
    3599430011269
    Verpakking
    1 Stuk

    Inbouwbehuizing grootte 1 voor deurstation elcom.one REW111X

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Inbouwbehuizing grootte 1 voor deurstation elcom.one

    REW111X

    • Technische eigenschappen
    • Downloads

    Technische eigenschappen

    Materiaal
    • Materiaal
      Metaal, RVS
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Breedte
      92 mm
    • Hoogte
      218 mm
    • Diepte
      47 mm
    • Aantal eenheden
      1
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Func­ties
    • Inte­greer­bare dief­stal­be­vei­li­ging
      Nee
    Teksten
    • Monta­ge­wijze
      Met uitschuif­bare muur­an­kers

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding REW111X | Hager Nederland

      Afbeelding REW111X

    • Instructiehandleiding

      Afbeelding Instructiehandleiding en-GB 2018-03-06 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding en-GB 2018-03-06

      PDF
      396,80 kB
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for REW1XX - Housing flush-mounted for door station (NL 2015-08) | Hager Nederland

      Manual for REW1XX - Housing flush-mounted for door station (NL 2015-08)

      Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01

      PDF
      258,19 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group