REQ102X

Deurstation audio, 2 drukknoppen met feedbackmodule, 2-draads, elcom.one RVS
Bestelnummer
REQ102X
EAN-nummer
3599430011863
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
E10
Brutoprijs
€ 485,00 / stuk *

Technische eigenschappen

  • Design
    • Montagevoorschriften
      • opbouw of inbouw
  • Functies
    • Veiligheidsfuncties
      • Meeluister-blokkering
  • Compatibiliteit
    • Voor beletteringsband
      • 12 mm
  • Bedienen en signaleren
    • Weergave/display
      • Apparatenconfiguratie via led-display
      • Met led-toestandsindicatie voor aanbellen, spraakverbinding en deur openen
    • Belknop
      • 16
      • 17
    • Belknop sluittijd
      • max. 3 s
    • Aantal beldrukkers
      • 2
    • Bedieningsfuncties
      • Deur openen de bij verbinding of altijd instelbaar
  • Spanning
    • Schakelspanning deurontgrendeling
      • max. 24 V
  • Stroom
    • Schakelstroom deurontrgendeling
      • max. 1 A
  • Afmetingen
    • Inbouwdiepte
      • 22.5 mm
    • Pleisterwerkcompensatie
      • 17 mm
    • Afmeting naamplaatlabel (B x H)
      • 72.4 x 12 mm
    • Afmeting naamplaatlabel (B x H x D)
      • 72.4 x 12 x 0.14 mm
    • Dikte inlegstuk naamplaat
      • max. 0.5 mm
    • Materiaaldikte roestvrij edelstaal
      • 2 mm
  • Meting
    • relatieve luchtvochtigheid (geen condensvorming)
      • 0…65 % (zonder condensvorming)
  • Materiaal
    • Serie-kleur
      • Edelstaal
    • Kleur
      • 7884
    • Bestandsdeel
      • edelstaal
    • Oppervlak
      • mat
    • Materiaal/oppervlak
      • edelstaal oppervlak horizontaal geborsteld
  • Besturing van LED-verlichting
    • Bedrijfsspanning LED
      • 12 V AC
    • LED-bedrijfsstroom per oproeptoetsmodule
      • 45 mA
  • Montage
    • Behuizing formaat
      • 1
    • Montagewijze
      • Breukbestendige, vlakke oproepdrukker
      • Montage in behuizing opbouw of inbouw
      • voor verticale montage
  • Aansluiting
    • Contact
      • Potentiaalvrij deuropeningscontact
    • Aansluiting
      • Opsteekbaar aansluitklemmenblok met schroefklemmen
  • Kabel
    • Draaddoorsnede
      • 0.5…1.4 mm
  • Instellingen
    • Instellingen
      • Volume, gevoeligheid microfoon, deuropenerfunctie en achtergrondverlichting oproeptoets instelbaar
  • Toebehoren
    • Gereedschap
      • Met openingsgereedschap
  • Samenstelling
    • Verlichting
      • Homogene witte LED-oproeptoetsen met achtergrondverlichting en lange levensduur
    • Afdichting
      • Met voegafdichtingswand
    • Helderheid
      • Modi achtergrondverlichting naamplaat: aan, schemergestuurd, uit
    • Geheugen
      • Met foutgeheugen
    • Deurontgrendeltijd
      • 1…10 s
    • Frontplaat
      • Frontplaat met onzichtbaar openingsmechaniek en borgkabel
  • Toepassing
    • Systeemtechnologie
      • 2-draads
  • Veiligheid
    • Beveiliging
      • Luidspreker en microfoon met beveiliging tegen doorprikken
  • Gebruiksvoorwaarden
    • Bedrijfstemperatuur
      • -20…55 °C
    • Opslag-/transporttemperatuur
      • -30…80 °C
  • Identificatie
    • Hoofddesignreeks
      • ONE

Downloads

Afbeelding

Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

  • Afbeelding voor REQ102X

  • Gebruikshandleidingen

  • Montagehandleiding voor REQ102X

    PDF
    638 KB
  • Installation manuals for REQ102X

    PDF
    1 MB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.