Audio-ontkoppelaar, 2-draads, inbouw RED321X
EAN-nummer
3599430011023
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
E30
€ 39,70
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal modulen0
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur5 - 40 °C
-
Opslag-/transport-temperatuur-20 - 60 °C
Materiaal
-
KleurZwart
-
MateriaalAcrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)
Compatibiliteit
-
Installatietechniek voor deurcommunicatie2-draads
Aansluiting
-
Leidingdoorsnede0 - 0 mm²
Functies
-
FunctieUitbreiden
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding RED321X
-
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding en-GB 2018-03-06
PDF396,80 kB -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2016-02-04
PDF130,10 kB -
Handleiding
Handleiding de-DE, it-IT, fr-FR, nl-NL, en-GB 2015-05-20
PDF826,88 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2021-10-15
PDF201,36 kB
Meer documentatie