The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • RED114X
    EAN-nummer
    3599430011009
    Verpakking
    1 Stuk

    Schakelrelais 1-voudig met ingang, 2-draads, inbouw RED114X

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Schakelrelais 1-voudig met ingang, 2-draads, inbouw

    RED114X

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      0
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      5 - 40 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -20 - 60 °C
    Span­ning
    • Netspan­ning via bus
      22 - 26 V
    Materiaal
    • Kleur
      Zwart
    • Materiaal
      Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS)
    Aansluiting
    • Leiding­door­snede
      0 - 0 mm²
    Func­ties
    • Functie
      Schakelen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    Certificeringen en documenten

    PEP - Complete audio indoor station white polar shiny angular (English)
    PDF
    4,79 MB
    REACH declaration RED114X
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding RED114X | Hager Nederland

      Afbeelding RED114X

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad RED114X | Hager Nederland

      Hager Productdatablad RED114X

      Schakelrelais 1-voudig met ingang, 2-draads, inbouw

      PDF
    • Instructiehandleiding

      Afbeelding Instructiehandleiding en-GB 2018-03-06 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding en-GB 2018-03-06

      PDF
      396,80 kB
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB 2023-06-07 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB 2023-06-07

      PDF
      652,43 kB
      Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2023-03-24 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2023-03-24

      PDF
      318,93 kB
      Afbeelding Manual for RED114X - Switching relay 1gang with input flush-mounted 2-wire (NL 2015-08) | Hager Nederland

      Manual for RED114X - Switching relay 1gang with input flush-mounted 2-wire (NL 2015-08)

      Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01

      PDF
      646,94 kB
    • Productbijlage

      Afbeelding Productbijlage en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2018-06-06 | Hager Nederland

      Productbijlage en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2018-06-06

      PDF
      601,88 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2022-10-19

      PDF
      200,79 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group