Installatieautomaat 1P+N 20 A C-karakteristiek 6 kA MLN520
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren kamrails 1 producten beschikbaar -
Vergrendelingfuncties 1 producten beschikbaar -
Toebehoren 1 producten beschikbaar -
Nulspanningsspoel 2 producten beschikbaar -
Shunt afschakeling 2 producten beschikbaar -
Hulpcontactblok 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Pooltype1P+N
-
AfschakelkarakteristiekC
-
Nominale stroom20 A
-
Bedrijfsuitschakelvermogen volgens EN 608986 kA
-
Uitschakelvermogen Icn bij 230 VAC conform IEC 60898-16 kA
-
Min/max. drempelwaarde thermische beveiliging bij AC1,13 - 1,45 A
-
Min/max. drempelwaarde thermische beveiliging bij gelijkstroom1,13 - 1,45 A
-
Nominale stroom -25°C25,10 A
-
Nominale stroom bij -20 °C24,70 A
-
Nominale stroom -15°C24,30 A
-
Nominale stroom -10°C23,80 A
-
Nominale stroom -5°C23,40 A
-
Nominale stroom bij 0 °C22,90 A
-
Nominale stroom 5°C22,50 A
-
Nominale stroom 10°C22 A
-
Nominale stroom 15°C21,50 A
-
Nominale stroom bij 20 °C21 A
-
Nominale stroom 25°C20,50 A
-
Nominale stroom 30°C20 A
-
Nominale stroom 35°C19,50 A
-
Nominale stroom bij 40 °C18,90 A
-
Nominale stroom bij 45 °C18,40 A
-
Nominale stroom bij 50 °C17,80 A
-
Nominale stroom 55°C17,20 A
-
Nominale stroom 60°C16,60 A
-
Nominale stroom 65°C15,90 A
-
Nominale stroom 70°C15,30 A
-
Correctiefactor nominale stroom voor 2 tegen elkaar geplaatste installatieautomaten1
-
Correctiefactor nominale stroom voor 3 tegen elkaar geplaatste automaten0,95
-
Correctiefactor nominale stroom voor 4 en 5 tegen elkaar geplaatste installatieautomaten0,90
-
Correctiefactor nominale stroom voor 6 tegen elkaar geplaatste apparaten0,85
-
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-16 kA
-
Aandraaimoment aansluitklem onder1,90 - 1,90 NM
-
Aandraaimoment aansluitklem boven1,90 - 1,90 NM
-
Type bovenaansluiting voor modulaire componentenSchroefaansluiting
-
Type onderaansluiting voor modulaire componentenSchroefaansluiting
-
Aandraaimoment1,90 - 1,90 NM
-
Nominale spanning Ue230 - 240 V
-
Type voedingAC
-
Nominale isolatiespanning Ui500 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp4000 V
-
Maximale werkspanning253 V
-
Overspanningscategorie volgens IEC 60947-13
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Aantal modulen1
-
Totaal vermogensverlies onder IN3,90 W
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 70 °C
-
Max. hoogte2000 m
-
Elektrische levensduur in aantal cycli1000
-
Maximale aantal mechanische schakelingen20000
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang schroeftechniek met massieve aders1 - 25 mm²
-
Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders1 - 16 mm²
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
-
Uitlijning bovenaansluiting voor modulaire componentenVersprongen
-
Uitlijning onderaansluiting voor modulaire componentenVersprongen
-
Hoogte84,70 mm
-
Breedte17,50 mm
-
Diepte70 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding MLN520
-
Product datasheet
Hager Productdatablad MLN520
Installatieautomaat 1P+N 20 A C-karakteristiek 6 kA
PDF -
Productinformatie
Productinformatie nl-NL 2024-02-28
PDF1,60 MB -
Technische appendix (multiproducten)
Keuzehulp_Doorverbindingsrails_2024_NLpdf
PDF1,04 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-12-06
PDF333,47 kB